ecocirc XL und XLplus

×Einfach zu bedienen

Einstellung und Bedienung ganz einfach manuell uber vier logisch angeordnete Tasten. Bei der XL plus zusätzlich Einstellungsmoglichkeit via PC, Tablet oder Smartphone über ein optionales Wi-Fi- Modul oder über Ethernet-Kabel.

×Kostengünstiger Betrieb

Deutlich niedrigere Betriebskosten durch optimierte Hydraulik und hocheffiziente Motor-Technologie. ErP-Ready 2015. ECM-300x127

×Datenaustausch leicht gemacht

Ein- und Ausgänge zum Anschluss an externe Regelungen sowie für Betriebs- und Störungsmeldungen. Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für externen Differenzdrucksensor sowie für externen Temperatursensor (nur XL plus). display_1-300x235

×Warm oder kalt

Perfekt gedämmt durch maβgeschneiderte Dämmschalen (Wärme-Dämmschalen bei Heizungs-Einzelpumpen im Standard-Lieferumfang, diffusionsdichte Kälte-Dämmschalen optional gegen Mehrpreis). Eine Kataphorese-Beschichtung schützt die Oberfläche des Pumpengehäuses zuverlässig gegen Korrosion. Ecocirc-XL-100-1722-271x300

×Integrierte Sicherheit

Standardmäβig eingebauter Trockenlaufschutz verhindert zuverlässig Schäden an Pumpenlagern und empfindlichen Elektronik-Bauteilen. Automatisch zu- und abschaltbare Entlüftungsfunktion sorgt für zuverlässige Entlüftung der Pumpe bei Erstinstallation und Wartungsarbeiten.

×Multi-Display

Mit einem Blick auf das gut ablesbare Display alle wichtigen Informationen im Griff: eingestellte Regelungsart, aktueller Betriebszustand sowie Alarm und Fehlermeldungen.

×Kühlwasser kein Problem

Zur Vermeidung von Kondensationsproblemen beim Fördern von gekühlten Medien ist die Elektronik von der Pumpe getrennt. Auch als Erdwärmepumpe einsetzbar. Separated-270x300

×Das Gehirn

Maximale Flexibilität, Maximale Sicherheit, Maximale Steuerung

Mehr erfahren

Wir bei Xylem glauben an Produkte, die ihren Job zuverlassig und anwenderfreundlich erledigen. Optimale Technik – einfach zu installieren, einfach in Betrieb zu nehmen und einfach zu bedienen. Bei Umwälzpumpen bedeutet dies: hoher Wirkungsgrad, robuste Technik, hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Bedienungs- und Kommunikationskonzept.

Ein Produkt, das einfach viele Jahre störungsfrei läuft. Und natürlich mit einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis, damit sich die Hocheffizienz auch rechnet. Genau das bieten die Lowara Baureihen ecocirc XL und XL plus.

Mit der Sicherheit der Handwerkermarke.

Als Produkte der Handwerkermarke bieten die Baureihen ecocirc XL und XLplus viele Vorteile wie Haftungsübernahmevereinbarung, Einhaltung des dreistufigen Vertriebsweges und vieles mehr.

Profitieren Sie von voller Leistung mit wenigen Modellen.

Die Auswahl ist einfacher, das Vereinheitlichen innerhalb eines Gebäudes ist leichter und Ersatzpumpen sind immer am Lager. Geeignet für einen groβen Medientemperaturbereich von -10°C bis +110°C. Der Schutz der Elektronik durch thermische Entkopplung ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Heizungs-, Kälte- und Klimaanlagen sowie in der Erdwärme-, Solar- und Trinkwasser-Zirkulation.

QH-ecocirc-XL

turningXL

range-1

Das Universal-Produktprogramm

TypAnschlussBaulänge (mm)PN DoppelpumpenWerkstoff Pumpengehäuse
GraugußEdelstahlBronze
ecocirc XL/ XLplus 25-40G 1 ½180XXX
ecocirc XL/ XLplus 25-60G 1 ½180XXX
ecocirc XL/ XLplus 25-80G 1 ½180XX
ecocirc XL/ XLplus 25-100G 1 ½180XX
ecocirc XL/ XLplus 32-40G 2180XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-60G 2180XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-80G 2180XXXX
ecocirc XL/ XLplus 32-100G 2180XXXX
ecocirc XL/ XLplus 32-80 FDN 32220XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-100 FDN 32220XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-120 FDN 32220XXXX
ecocirc XL/ XLplus 40-80 FDN 40220XXX
ecocirc XL/ XLplus 40-100 FDN 40220XXX
ecocirc XL/ XLplus 40-120 FDN 40250XXXX
ecocirc XL/ XLplus 50-80 FDN 50280XXXX
ecocirc XL/ XLplus 50-100 FDN 50240XX
ecocirc XL/ XLplus 50-120 FDN 50280XXXX
ecocirc XL/ XLplus 65-80 FDN 65340XXXX
ecocirc XL/ XLplus 65-120 FDN 65340XXXX
ecocirc XL/ XLplus 80-120 FDN 80360XXX
ecocirc XL/ XLplus 100-120 FDN 100360XX
  xl-vs-xlplus-image
Zwei Baureihen  
ecocircXL ecocirc XLplus  
Standard-Ausführung fur Einsatz ohne Gebäudeleittechnik. Komfort-Version zum Anschluss an eine Gebäudeleittechnik (Modbus RTU, BACnet) ohne Zusatzmodul. Empfohlen auch fur Doppelpumpenbetrieb.  
 ecocirc XLecocirc XLplus
Regelungsarten
Proportionale Differenzdruckregelung ΔpvXX
Konstante Differenzdruckregelung ΔpcXX
Konstante Kennlinienregelung XX
Temperaturabhängige Regelungsarten (Δp-T, Δp-ΔT, T Constant, ΔT Constant)X
Automatische NachtabsenkungXX
Anzeige der Pumpe
Multi-DisplayXX
BetriebszustandXX
Warnmeldung und AlarmXX
Fehler- und Betriebsprotokoll X
TrockenlaufschutzXX
Ein-/Ausgang
2 x analoge Eingänge (0-10V / 4-20mA Differenzdrucksensor)XX
1 x digitaler Eingang (Start/Stopp bzw. PWM-Signal)X
1 x digitaler Ausgang (Fehlermeldung)XX
1 x Anschluss TemperatursensorXX
Doppelpumpen-Betrieb
Kommunikation zwischen zwei PumpenX
ErsatzbetriebX
ReservebetriebX
Kaskadenbetrieb (konstante Kurve)XX
Kommunikation
Mit Gebäudeleittechnik (Modbus RTU/ BACnet)X
Mit PC/Laptop über Ethernet-KabelX
Drahtlos über optionales Wi-Fi-ModulX

Alte Pumpen müssen gelegentlich ausgetauscht werden. Bereits nach 2 Jahren amortisiert sich der Austausch einer 5 Jahre alten Pumpe mit fester Drehzahl gegen eine neue hocheffiziente ecocirc-Pumpe (je nach Betriebsdauer).

Die Austauschliste enthält nahezu 400 Pumpen der folgenden Marken: Lowara, Grundfos, Wilo, KSB und DAB

Über die Suchfunktion finden Sie schnell die gewünschte Austauschpumpe.

Derzeitige MarkeTypPNEinbaulängeNetzanschlussNennweiteAustauschpumpe XLAustauschpumpe XLplusEinbaulängeNetzanschlussHinweis
GrundfosMAGNA 25–1006/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
GrundfosMAGNA 25–606/101801~230 VG 1 1/2"1801~230 VSorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 25-1006/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
GrundfosMAGNA1 25-1206/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 25-406/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 25-606/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 25-806/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
GrundfosMAGNA3 25-1006/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
GrundfosMAGNA3 25-1206/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 25-406/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 25-606/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 25-806/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-801801~230 V
GrundfosMAGNA 32–1006/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
GrundfosMAGNA 32–100 N6/101801~230 VG 2"ecocirc XL B 32-100ecocirc XLplus B 32-1001801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA 32–120 FN6/102201~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA 32–606/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA 32–60 N6/101801~230 VG 2"ecocirc XL B 32-60ecocirc XLplus B 32-601801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA1 32-1006/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
GrundfosMAGNA1 32-406/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 32-606/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 32-806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
GrundfosMAGNA1 D 32-1006/102201~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 32-406/102201~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 32-606/102201~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 32-806/102201~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-1006/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
GrundfosMAGNA3 32-406/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-606/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-806/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-801801~230 V
GrundfosMAGNA 32–100 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-100 Fecocirc XLplus 32-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA 32–120 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 32-100 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-100 Fecocirc XLplus 32-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 32-120 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-120 Fecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 32-40 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 32-60 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 32-80 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-80 Fecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 D 32-100 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 D 32-120 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 D 32-40 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 32-60 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 32-80 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-100 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA3 32-120 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
GrundfosMAGNA3 32-120 FN6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus B 32-120 F2201~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 32-40 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-60 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 32-80 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA3 D 32-120 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
GrundfosMAGNA–D 32–120 F6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 32-120 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32ecocirc XL 32-120 Fecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
GrundfosUPS 32-30 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 32-60 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32ecocirc XL 32-80 Fecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
GrundfosUPSD 32-120 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
GrundfosUPSD 32-30 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 32-60 F6/102201~230 V/ 3~400 VDN 32ecocirc XL D 32-80 Fecocirc XLplus D 32-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA 40–100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA 40–120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA 40–120 FN6/102501~230 VDN 40ecocirc XL B 40-120 Fecocirc XLplus B 40-120 F2501~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA1 40-100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA1 40-120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA1 40-150 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 40-180 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 40-40 F6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 40-60 F6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 40-80 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA1 D 40-100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 D 40-120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA1 D 40-150 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 40-180 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 40-40 F6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 40-60 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA1 D 40-80 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA3 40-100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA3 40-100 FN6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA3 40-120 FN6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus B 40-120 F2501~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 40-150 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-150 FN6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-180 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-180 FN6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-40 F6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-60 F6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 40-80 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA3 40-80 FN6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 40-100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA3 D 40-120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA3 D 40-150 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 40-180 F6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 40-80 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
GrundfosMAGNA–D 40–100 F6/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 V
GrundfosMAGNA–D 40–120 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
GrundfosUPS 40-180 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosUPS 40-185 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 40-30 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 40-60/2 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosUPS 40-60/4 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
GrundfosUPSD 40-120 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
GrundfosUPSD 40-30 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 40-60/2 F6/102501~230 V/ 3~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
GrundfosMAGNA 50–100 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-100 Fecocirc XLplus 50-100 F2401~230 V
GrundfosMAGNA 50–120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA 50–120 FN6/102801~230 VDN 50ecocirc XL B 50-120 Fecocirc XLplus B 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA 50–60 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
GrundfosMAGNA 50–60 FN6/102801~230 VDN 50ecocirc XL B 50-80 Fecocirc XLplus B 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA1 50-100 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA1 50-120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA1 50-150 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA1 50-180 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 50-40 F6/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 50-60 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA1 50-80 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA1 D 50-100 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA1 D 50-120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA1 D 50-150 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 50-180 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 50-40 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA1 D 50-60 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA1 D 50-80 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 50-100 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA3 50-100 FN6/102801~230 VDN 50ecocirc XL B 50-120 Fecocirc XLplus B 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 50-120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA3 50-120 FN6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus B 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 50-150 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA3 50-150 FN6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 50-180 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 50-180 FN6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 50-40 F6/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 50-40 FN6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus B 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze and has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 50-60 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 50-60 FN6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus B 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze and has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 50-80 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 50-80 FN6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus B 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is made of bronze and has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 D 50-100 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA3 D 50-120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA3 D 50-150 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 50-180 F6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 50-40 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 D 50-60 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA3 D 50-80 F6/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
GrundfosMAGNA–D 50–120 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosMAGNA–D 50–60 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
GrundfosUPS 50-120 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
GrundfosUPS 50-180 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 50-185 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 50-30 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 50-60/2 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
GrundfosUPS 50-60/4 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
GrundfosUPSD 50-120 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
GrundfosUPSD 50-180 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 50-30 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 50-60/2 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
GrundfosUPSD 50-60/4 F6/102801~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
GrundfosMAGNA 65–120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA 65–120 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XL B 65-120 Fecocirc XLplus B 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA 65–60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA 65–60 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XL B 65-80 Fecocirc XLplus B 65-80 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA1 65-100 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 65-120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 65-150 F6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 65-40 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 65-60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 65-80 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 D 65-100 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 D 65-120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 D 65-150 F6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA1 D 65-40 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 D 65-60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA1 D 65-80 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-100 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-100 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus B 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 65-120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-120 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus B 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 65-150 F6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 65-150 FN6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 65-40 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-40 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus B 65-80 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 65-60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-60 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus B 65-80 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 65-80 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 65-80 FN6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus B 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is made of bronze
GrundfosMAGNA3 D 65-100 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 D 65-120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 D 65-150 F6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosMAGNA3 D 65-40 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 D 65-60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosMAGNA3 D 65-80 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA–D 65–120 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosMAGNA–D 65–60 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosUPS 65-120 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
GrundfosUPS 65-180 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 65-185 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 65-30 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPS 65-60/2 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosUPS 65-60/4 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
GrundfosUPSD 65-120 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
GrundfosUPSD 65-180 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 65-30 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
GrundfosUPSD 65-60/2 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
GrundfosUPSD 65-60/4 F6/103401~230 V/ 3~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
FlygtFLB 32-80-M-1806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLB 32-40-M-1806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLB 32-50-M-1806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-60ecocirc XLplus 32-602201~230 V
FlygtFLB 32-70-M-1806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLB 32-80-T-1806/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLB 32-40-T-1806/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLB 32-50-T-1806/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-60ecocirc XLplus 32-602201~230 V
FlygtFLB 32-70-T-1806/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFTB 32-50-M-1806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
FlygtFTB 32-80-M-1806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
FlygtFTB 40-40-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
FlygtFLB 32-100-T-1806/101803~400 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
FlygtFLB 40-70-T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 40-100-T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 50-40-T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 50-80-T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 50-110-T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 65-70-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 65-90-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFLB 65-140-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VSorry, no direct replacement is available
FlygtFTB 40-70-T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 40-100-T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 50-40-T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 50-80-M6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 50-110-T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 65-70-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 65-90-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
FlygtFTB 65-140-T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VSorry, no direct replacement is available
FlygtFLB 32-100-M-1806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
FlygtFLB 40-70-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
FlygtFLB 40-100-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
FlygtFLB 50-40-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
FlygtFLB 50-80-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
FlygtFLB 50-110-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
FlygtFLB 65-70-T6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
FlygtFLB 65-90-T6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
FlygtFTB 40-70-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
FlygtFTB 40-100-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
FlygtFTB 50-40-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
FlygtFTB 50-80-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
FlygtFTB 50-110-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
FlygtFTB 65-70-M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
FlygtFTB 65-90-M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
FlygtFLE 32-70-1806/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
FlygtFLE 32-110-1806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
FlygtFLE 40-40-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
FlygtFLE 40-70-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
FlygtFLE 40-100-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
FlygtFLE 50-70-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
FlygtFLE 50-100-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
FlygtFLE 65-80-M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
FlygtFTE 40-70-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
FlygtFTE 40-100-M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
FlygtFTE 50-60-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
FlygtFTE 50-70-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
FlygtFTE 50-100-M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
FlygtFTE 65-80-M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
SalmsonSXM 32-506/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSXM 32-256/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSXM 32-456/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSCX 32-506/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSCX 32-256/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSCX 32-456/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonDXM 32-356/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonDXM 32-506/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonDXM 40-256/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSCX 32-806/101803~400 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonSCX 40-406/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 40-806/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 50-256/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 50-506/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 50-906/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 65-256/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 65-506/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonSCX 65-906/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VSorry, no direct replacement is available
SalmsonDCX 40-406/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 40-806/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 50-256/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 50-506/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 50-906/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 65-256/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 65-506/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
SalmsonDCX 65-906/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VSorry, no direct replacement is available
SalmsonSXM 32-806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonSXM 40-406/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
SalmsonSXM 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
SalmsonSXM 50-256/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
SalmsonSXM 50-506/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
SalmsonSXM 50-906/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
SalmsonSXM 65-256/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
SalmsonSXM 65-506/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
SalmsonDXM 40-406/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
SalmsonDXM 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
SalmsonDXM 50-256/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
SalmsonDXM 50-506/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
SalmsonDXM 50-906/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
SalmsonDXM 65-256/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
SalmsonDXM 65-506/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
SalmsonSXE 32-406/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
SalmsonSXE 32-806/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonSXE 40-256/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSXE 40-406/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
SalmsonSXE 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
SalmsonSXE 50-506/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
SalmsonSXE 50-906/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
SalmsonSXE 65-506/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
SalmsonDXE 40-406/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
SalmsonDXE 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
SalmsonDXE 50-256/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
SalmsonDXE 50-506/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
SalmsonDXE 50-906/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
SalmsonDXE 65-506/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
SalmsonPriux master 25-656/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
SalmsonPriux master 25-906/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
SalmsonPriux master 32-656/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
SalmsonPriux master 32-906/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
SalmsonPriux master 40-306/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
SalmsonPriux master 40-606/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
SalmsonPriux master 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonPriux master 50-606/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-60 Fecocirc XLplus 50-60 F2801~230 VThe replacement pump has a longer port-to-port length
SalmsonPriux master 50-706/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-100 Fecocirc XLplus 50-100 F2401~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonPriux master 50-806/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-100 Fecocirc XLplus 50-100 F2401~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonPriux master 65-806/102801~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
SalmsonSiriux master 25-306/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-401801~230 V
SalmsonSiriux master 25-406/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-401801~230 V
SalmsonSiriux master 25-606/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-601801~230 V
SalmsonSiriux master 25-656/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XLplus 25-601801~230 V
SalmsonSiriux master 32-306/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-401801~230 V
SalmsonSiriux master 32-406/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-401801~230 V
SalmsonSiriux master 32-606/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-601801~230 V
SalmsonSiriux master 32-656/101801~230 VG 2"ecocirc XLplus 32-601801~230 V
SalmsonSiriux master 32-65 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
SalmsonSiriux master 32-70 F6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
SalmsonSiriux master 32-906/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
SalmsonSiriux master 40-80 F6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
SalmsonSiriux master 50-70 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-60 F2801~230 V
SalmsonSiriux master 50-80 F6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-100 F2401~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSiriux master 50-110 F6/103401~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSiriux master 65-80 F6/102801~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-60 F3401~230 VThe replacement pump has a longer port-to-port length
SalmsonSiriux master 65-90 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
SalmsonSiriux master 65-110 F6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
SalmsonPriux-D 40-606/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
SalmsonPriux-D 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonPriux-D 50-706/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-60 Fecocirc XLplus D 50-60 F2801~230 V
SalmsonPriux-D 50-806/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
SalmsonSiriux-D 40-806/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSiriux-D 40-1106/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
SalmsonSiriux-D 50-606/102401~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-60 F2801~230 VThe replacement pump has a longer port-to-port length
SalmsonSiriux-D 50-706/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-60 F2801~230 V
SalmsonSiriux-D 50-806/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-60 F2801~230 V
SalmsonSiriux-D 50-1106/103401~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 VThe replacement pump has a longer port-to-port length
SalmsonSiriux-D 65-906/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
SalmsonSiriux-D 65-1106/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
LowaraAFLC 30-1206/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
LowaraAFLC 30-120 modbus6/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
LowaraETC 32-116/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-120ecocirc XLplus 32-1202201~230 VThe replacement pump has slightly lower capacity
LowaraTC 32-106/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-120ecocirc XLplus 32-1202201~230 V
LowaraTC 32-10T6/101803~400 VG 2"ecocirc XL 32-120ecocirc XLplus 32-1202201~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraTC 32-46/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
LowaraTC 32-56/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-60ecocirc XLplus 32-602201~230 V
LowaraTC 32-86/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-802201~230 V
LowaraTCG 32-46/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
LowaraTCG 32-56/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
LowaraTCG 32-86/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
LowaraAFLC 32-1206/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-120 Fecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
LowaraAFLC 32-120 modbus6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
LowaraAFLCG 32-1206/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
LowaraAFLCG 32-120 modbus6/102201~230 VDN 32ecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
LowaraAFLC 40-1206/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraAFLC 40-120 modbus6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraAFLCG 40-1206/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraAFLCG 40-120 modbus6/102501~230 VDN 40ecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraEFC 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraEFCG 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraEFLC 40-116/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraEFLC 40-96/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
LowaraEFLCG 40-116/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraEFLCG 40-96/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length
LowaraFC 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraFC 40-10T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFC 40-76/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraFC 40-7T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraFCG 40-10T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 40-76/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraFCG 40-7T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
LowaraFLC 40-10T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 40-56/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
LowaraFLC 40-5T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 40-76/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 V
LowaraFLC 40-7T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 40-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
LowaraFLCG 40-10T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 40-56/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shoreter port-to-port length
LowaraFLCG 40-5T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length and is 1~
LowaraFLCG 40-76/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 VThe replacement pump has a shoreter port-to-port length
LowaraFLCG 40-7T6/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 VThe replacement pump has a shorter port-to-port length and is 1~
LowaraAFLC 50-1406/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraAFLC 50-140 modbus6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraAFLC 50-906/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraAFLC 50-90 modbus6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraAFLCG 50-1406/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
LowaraAFLCG 50-140 modbus6/102801~230 VDN 50ecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
LowaraEFC 50-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraEFCG 50-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
LowaraEFLC 50-126/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraEFLCG 50-126/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
LowaraFC 50-116/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraFC 50-11T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFC 50-46/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraFC 50-4T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFC 50-86/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraFC 50-8T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 50-116/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
LowaraFCG 50-11T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 50-46/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
LowaraFCG 50-4T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 50-86/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
LowaraFCG 50-8T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 50-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraFLC 50-10T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 50-136/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
LowaraFLC 50-13T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 50-18T6/102803~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
LowaraFLC 50-56/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraFLC 50-5T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 50-86/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
LowaraFLC 50-8T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 50-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
LowaraFLCG 50-10T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 50-56/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
LowaraFLCG 50-5T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 50-86/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
LowaraFLCG 50-8T6/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraAFLC 65-906/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraAFLC 65-90 modbus6/103401~230 VDN 65ecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraEFC 65-86/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
LowaraEFCG 65-86/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
LowaraEFLC 65-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraEFLCG 65-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
LowaraFC 65-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraFC 65-10T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFC 65-14T6/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
LowaraFC 65-76/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
LowaraFC 65-7T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 65-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
LowaraFCG 65-10T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFCG 65-14T6/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
LowaraFCG 65-76/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
LowaraFCG 65-7T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 65-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraFLC 65-10T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 65-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
LowaraFLC 65-12T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLC 65-16T6/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
LowaraFLC 65-76/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
LowaraFLC 65-7T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 65-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
LowaraFLCG 65-10T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 65-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
LowaraFLCG 65-12T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
LowaraFLCG 65-16T6/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
LowaraFLCG 65-76/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
LowaraFLCG 65-7T6/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 VThe replacement pump is 1~
DABEVOPLUS 110/180 M6/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
DABEVOPLUS 110/180 SAN M6/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 40/180 M6/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 40/180 SAN M6/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL B 25-40ecocirc XLplus B 25-401801~230 V
DABEVOPLUS 60/180 M6/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 60/180 SAN M6/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL B 25-60ecocirc XLplus B 25-601801~230 V
DABEVOPLUS 80/180 M6/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
DABEVOPLUS 80/180 SAN M6/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 110/180 XM6/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
DABEVOPLUS 40/180 XM6/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 60/180 XM6/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS 80/180 XM6/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
DABEVOPLUS B 110/220.32 M6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-100 Fecocirc XLplus 32-100 F2201~230 V
DABEVOPLUS B 110/220.32 SAN M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 120/220.32 M6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-120 Fecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
DABEVOPLUS B 40/220.32 M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/220.32 SAN M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/220.32 M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/220.32 SAN M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 80/220.32 M6/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-80 Fecocirc XLplus 32-80 F2201~230 V
DABEVOPLUS B 80/220.32 SAN M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 110/220.32 M6/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
DABEVOPLUS D 120/220.32 M6/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
DABEVOPLUS D 40/220.32 M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 60/220.32 M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 80/220.32 M6/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 100/220.40 M6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 110/250.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS B 110/250.40 SAN M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 120/250.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
DABEVOPLUS B 150/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 180/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/220.40 M6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/250.40 SAN M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/220.40 M6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/250.40 SAN M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 80/220.40 M6/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 80/250.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS B 80/250.40 SAN M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 100/220.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-100 Fecocirc XLplus D 40-100 F2201~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 110/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 120/250.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
DABEVOPLUS D 150/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 180/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 40/220.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 40/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 60/220.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 60/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 80/220.40 M6/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 80/250.40 M6/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 100/280.50 M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
DABEVOPLUS B 120/280.50 M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
DABEVOPLUS B 150/280.50 M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
DABEVOPLUS B 180/280.50 M6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/240.50 M6/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 60/240.50 M6/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS B 80/240.50 M6/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 100/280.50 M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
DABEVOPLUS D 120/280.50 M6/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
DABEVOPLUS D 150/280.50 M6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 180/280.50 M6/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 40/240.50 M6/102401~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 60/240.50 M6/102401~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
DABEVOPLUS D 80/240.50 M6/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 100/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
DABEVOPLUS B 120/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
DABEVOPLUS B 150/340.65 M6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS B 40/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
DABEVOPLUS B 60/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 V
DABEVOPLUS B 80/340.65 M6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 100/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
DABEVOPLUS D 120/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
DABEVOPLUS D 150/340.65 M6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
DABEVOPLUS D 40/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
DABEVOPLUS D 60/340.65 M6/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-80 Fecocirc XLplus D 65-80 F3401~230 V
DABEVOPLUS D 80/340.65 M6/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
KSBCalio 25-606/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
KSBCalio 25-806/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
KSBCalio 25-1006/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
KSBCalio 30-606/101801~230 VG2"Sorry, no direct replacement is available
KSBCalio 30-806/101801~230 VG2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
KSBCalio 30-1006/101801~230 VG2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
KSBCalio 40-606/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
KSBCalio 40-806/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
KSBCalio 40-1006/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 V
KSBCalio 50-406/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
KSBCalio 50-606/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
KSBCalio 50-1006/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-100 Fecocirc XLplus 50-100 F2401~230 V
WiloStratos 25/1-106/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
WiloStratos 25/1-46/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 25/1-66/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 25/1-86/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
WiloStratos-Z 25/1-86/101801~230 VG 1 1/2"
WiloTOP-E 25/1-76/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
WiloTOP-E 30/1-76/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
WiloTOP-S 25/56/101801~230 V/ 400 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 25/76/101801~230 V/ 400 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
WiloYonos MAXO 25/0,5-106/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-100ecocirc XLplus 25-1001801~230 V
WiloYonos MAXO 25/0,5-126/101801~230 VG 1 1/2"Sorry, no direct replacement is available
WiloYonos MAXO 25/0,5-76/101801~230 VG 1 1/2"ecocirc XL 25-80ecocirc XLplus 25-801801~230 V
WiloStratos 30/1-106/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
WiloStratos 30/1-126/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 30/1-46/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 30/1-66/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 30/1-86/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
WiloStratos-Z 30/1-126/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-Z 30/1-86/101801~230 VG 2"ecocirc XL B 32-80ecocirc XLplus B 32-801801~230 V
WiloTOP-E 30/1-106/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
WiloTOP-S 30/106/101801~230 V/ 3~400 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
WiloTOP-S 30/46/101801~230 V/ 3~400 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 30/56/101801~230 V/ 3~400 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 30/76/101801~230 V/ 3~400 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
WiloYonos MAXO 30/0,5-106/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-100ecocirc XLplus 32-1001801~230 V
WiloYonos MAXO 30/0,5-126/101801~230 VG 2"Sorry, no direct replacement is available
WiloYonos MAXO 30/0,5-76/101801~230 VG 2"ecocirc XL 32-80ecocirc XLplus 32-801801~230 V
WiloStratos 32/1-106/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-100 Fecocirc XLplus 32-100 F2201~230 V
WiloStratos 32/1-126/102201~230 VDN 32ecocirc XL 32-120 Fecocirc XLplus 32-120 F2201~230 V
WiloStratos-D 32/1-126/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-120 Fecocirc XLplus D 32-120 F2201~230 V
WiloStratos-D 32/1-86/102201~230 VDN 32Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-ED 32/1-76/102201~230 VDN 32ecocirc XL D 32-60 Fecocirc XLplus D 32-60 F2201~230 V
WiloTOP-SD 32/76/102201~230 V/ 3~400 VDN 32ecocirc XL D 32-80 Fecocirc XLplus D 32-80 F2201~230 V
WiloStratos 40/1-106/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-100 Fecocirc XLplus 40-100 F2201~230 V
WiloStratos 40/1-126/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
WiloStratos 40/1-166/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 40/1-46/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 40/1-86/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-D 40/1-126/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 V
WiloStratos-D 40/1-166/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-D 40/1-86/102201~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
WiloStratos-Z 40/1-126/102501~230 VDN 40ecocirc XL B 40-120 Fecocirc XLplus B 40-120 F2501~230 V
WiloStratos-Z 40/1-86/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-E 40/1-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
WiloTOP-E 40/1-46/102201~230 VDN 40ecocirc XL 40-80 Fecocirc XLplus 40-80 F2201~230 V
WiloTOP-ED 40/1-106/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc Xlplus D 40-120 F2501~230 V
WiloTOP-ED 40/1-76/102501~230 VDN 40ecocirc XL D 40-80 Fecocirc XLplus D 40-80 F2201~230 V
WiloTOP-S 40/106/102503~400 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-S 40/46/102201~230 V/ 3~400 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 40/76/102501~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-SD 40/106/102503~400 VDN 40ecocirc XL D 40-120 Fecocirc XLplus D 40-120 F2501~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-SD 40/76/102501~230 V/ 3~400 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloYonos MAXO 40/0,5-126/102501~230 VDN 40ecocirc XL 40-120 Fecocirc XLplus 40-120 F2501~230 V
WiloYonos MAXO 40/0,5-46/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloYonos MAXO 40/0,5-86/102201~230 VDN 40Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 50/1-106/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-100 Fecocirc XLplus 50-100 F2401~230 V
WiloStratos 50/1-126/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
WiloStratos 50/1-166/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 50/1-86/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
WiloStratos 50/1-96/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
WiloStratos-D 50/1-126/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
WiloStratos-D 50/1-166/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-D 50/1-86/102401~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-D 50/1-96/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
WiloStratos-Z 50/1-96/102801~230 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-E 50/1-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
WiloTOP-E 50/1-66/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
WiloTOP-E 50/1-76/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 V
WiloTOP-ED 50/1-106/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 V
WiloTOP-ED 50/1-66/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
WiloTOP-ED 50/1-76/102801~230 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 V
WiloTOP-S 50/106/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-S 50/156/103403~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 50/46/102401~230 V/ 3~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
WiloTOP-S 50/76/102803~400 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-SD 50/106/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-120 Fecocirc XLplus D 50-120 F2801~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-SD 50/156/103403~400 VDN 50Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-SD 50/76/102803~400 VDN 50ecocirc XL D 50-80 Fecocirc XLplus D 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloYonos MAXO 50/0,5-126/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
WiloYonos MAXO 50/0,5-86/102401~230 VDN 50ecocirc XL 50-80 Fecocirc XLplus 50-80 F2801~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length
WiloYonos MAXO 50/0,5-96/102801~230 VDN 50ecocirc XL 50-120 Fecocirc XLplus 50-120 F2801~230 V
WiloStratos 65/1-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
WiloStratos 65/1-166/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos 65/1-96/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
WiloStratos-D 65/1-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
WiloStratos-D 65/1-166/103401~230 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloStratos-Z 65/1-126/103401~230 VDN 65ecocirc XL B 65-120 Fecocirc XLplus B 65-120 F3401~230 V
WiloTOP-E 65/1-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 V
WiloTOP-ED 65/1-106/103401~230 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 V
WiloTOP-S 65/106/103403~400 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-S 65/136/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 65/156/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-S 65/76/102803~400 VDN 65ecocirc XL 65-80 Fecocirc XLplus 65-80 F3401~230 VThe Lowara pump is 1~ and has a longer port to port length
WiloTOP-SD 65/106/103403~400 VDN 65ecocirc XL D 65-120 Fecocirc XLplus D 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump is 1~
WiloTOP-SD 65/136/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloTOP-SD 65/156/103403~400 VDN 65Sorry, no direct replacement is available
WiloYonos MAXO 65/0,5-96/102801~230 VDN 65ecocirc XL 65-120 Fecocirc XLplus 65-120 F3401~230 VThe Lowara pump has a longer port to port length

Unsere Videos zeigen Ihnen, wie die Lowara ecocirc XL Ihre Arbeit erleichtern.

Lowara ecocirc XL – Genau das, was Sie von einer Umwälzpumpe brauchen.

For the installer

Machen Sie sich das Leben so einfach wie möglich. Gerade als Installateur werden Sie es zu schätzen wissen, aus Produkte auszuwählen, die nur die geforderten Leistungen erbringen.

 

Installation and set up videos.

These videos show how simple it is to install and commission the Lowara ecocirc XL and XLplus circulators. Please consult the instruction manual for full information including safety.
Quick start guide to installation and set up of the Lowara ecocirc XL and ecocirc XLplus How to program the ecocirc XL How to install the twin head version How to connect the WiFi card