Die neue e-LNE und e-LNT
Die neue Baureihe Lowara e-LNE and e-LNT ist eine einstufige Kreiselpumpe mit Saug- und Druckstutzen in Inline-Ausführung. Sie bietet noch bessere Wirkungsgrade und ist dadurch für noch mehr Einsatzbereiche geeignet.
Dank Prozessbauweise können Laufrad, Adapter und Motor ausgebaut werden, ohne das Pumpengehäuse aus der Rohrleitung zu entfernen.
Die Effizienzwerte entsprechen MEI 0.6 und sind damit noch besser als die ErP-Vorgabe MEI 0.4. Als Standard sind IE3-Motoren eingebaut, IE4 wird durch Einbau des Drehzahlregelsystems erreicht.
Die Baureihe verfügt über mehr als 22 verschiedene Baugrößen.
Die NEUE Baureihe e-LNE ist erhälich in den Baugrößen DN 40 bis DN 150 mit 2- oder 4-poligem Motor, und erbringt Fördermengen bis zu 400 m3/h.
Kennfelder 2900 rpm
Kennfelder 1450 rpm