Zurück

Brunnenpumpen mit besten Wirkungsgraden sparen enorme Energiekosten

26644-164x250

Anwendung: Gebäudetechnik

Zürichs neues Wahrzeichen definiert auf 36 Etagen neue Maßstäbe für Geschäftsliegenschaften in punkto Architektur, Transparenz, Ausstrahlung und technischer Perfektion.

Die deutsche Firma Brunnenbau Conrad GmbH mit Sitz in Merxleben/Thüringen gewann dazu einen Großauftrag für die Grundwasserabsenkung.

Im Februar 2008 begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Realisierung des Prime Tower, die Fertigstellung ist für Frühling 2011 geplant. Der 126 m hohe Prime Tower hat eine Mietfläche von 39.500 m², die sich auf 36 Etagen verteilen.

Der Prime Tower bildet mit den Annexbauten Cubus und Diagonal einen architektonischen und inhaltlichen Gesamtkomplex. Seine Nutzung weist eine bereichernde Vielfalt auf und schließt ganz gezielt auch Kultur und Gastronomie ein.

Die Ausschreibung sah vor, dass die Grundwasserabsenkung mit über 1.000 m³/h an der Baustelle über großvolumige Pumpensümpfe mit Schmutzwasserpumpen realisiert werden sollte.

Aufgrund der langen Ableitung von über 1.000 m durch das Stadtgebiet von Zürich bis zum Fluss Limmat und einer Teilversickerung sollten zwei aufwändige Druckerhöhungsstationen gebaut werden, da durch die geringe Förderhöhe der Schmutzwasserpumpen die Druckverluste und Absoluthöhen nicht überwunden werden können.

In Zusammenarbeit mit Firma Bauer Spezialtiefbau dimensionierte die Firma Brunnenbau Conrad GmbH, einen Sondervorschlag mit Brunnen und dem Einsatz von 6″-Unterwassermotorpumpen der Baureihe Z 660-04 von ITT Lowara.

Die Pumpen wurden so ausgelegt, dass die Förderung in einem Zug vom Brunnen bis zur Versickerung oder Ableitung in den Vorfluter gesichert wurde. Dazu wurde eine automatische Steuerung von Schiebern installiert, um die korrekte Verteilung auf Versickerung und Einleitung zu erreichen.

Es wurden bis zu 22 Stück Z660- 04 in 16 Brunnen (Doppelbestückung) eingesetzt, die von ITT Lowara Deutschland GmbH, Großostheim, geliefert wurden.

Produkte und Anwendung

Die eingesetzten Unterwassermotorpumpen aus Edelstahl eignen sich besonders für Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung in der Bautechnik und im Bergbau, aber auch für Wasserversorgung, Druckerhöhung und Beregnung.

Mit Fördermengen bis 78 m³/h und Förderhöhen bis 700 m bieten sie Wirkungsgrade bis 77 %.

Für den Bauherren konnten aufgrund des hervorragenden Wirkungsgrades der Pumpen Stromkosten während der einjährigen Bauzeit von über 130.000,- € gespart werden.

  • Diskutieren Sie mit!

  • Information Anfordern

    * Required